Kugel-Flanschlager UFL, leichte Reihe, mit Exzenterring (Teilenummern)

Kugel-Flanschlager UFL, leichte Reihe, mit Exzenterring
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Zink-Druckguss,
Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Der Exzenterring und der Lagerinnenring werden bei der Montage gegeneinander gedreht und mit der Welle verspannt. Über 1 Stellschraube wird der Exzenterring zusätzlich auf der Welle gesichert. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62671000
62671200
62671500
62671700
62672000
62672500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nr. Bohrung d
(mm)
Länge a
(mm)
Breite b
(mm)
Achsabstand Befestigungsbohrungen e
(mm)
Höhe der Montagefläche g
(mm)
Gehäusehöhe l
(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrungen s
(mm)
Breite des Spannlagers Lu(mm) nu
(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

5.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 000106036455,511,5717,544,61,9860

5.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 001126338485,511,5717,545,12,2770

6.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 002156742536,513718,54,55,62,5590

9.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 00317714656714721,056,02,84110

11.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 004209055718161025,569,354,55210

13.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 005259560758161025,5610,15,05220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kugel-Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Zink-Druckguss
Werkstoff - Lagerkugeln Wälzlagerstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support