Kugel-Flanschlager UCFL (Grauguss) (Teilenummern)

Kugel-Flanschlager UCFL (Grauguss)
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.
Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Schmiernippel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62611200
62611500
62611700
62612000
62612500
62613000
62613500
62614000
62614500
62615000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
i
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zuc
(mm)
nuc
(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

14.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFL 201121139060151125,51233,312,79,96,20,48

14.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFL 202151139060151125,51233,312,79,96,20,48

14.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFL 203171139060151125,51233,312,79,96,20,48

10.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFL 204201139060151125,51233,312,79,96,20,45

12.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFL 205251309968161327,01635,814,310,87,00,60

17.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFL 2063014811780181331,01640,215,915,110,00,90

21.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFL 2073516113090191534,01644,417,519,913,71,20

27.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFL 20840175144100211536,01651,219,022,615,71,60

35.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFL 20945188148108221638,01952,219,025,217,81,90

40.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFL 21050197157115221640,01954,619,027,119,72,20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kugel-Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Grauguss
Werkstoff - Lagerkugeln Wälzlagerstahl Oberfläche Lackiert (Gehäuse)

Technischer Support