Kugel-Flanschlager UCFC (Grauguss) (Teilenummern)

Kugel-Flanschlager UCFC (Grauguss)
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.
Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.
4-Loch-Ausführung, rund, mit Zentrieransatz.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Schmiernippel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62621200
62621500
62621700
62622000
62622500
62623000
62623500
62624000
62624500
62625000
62625500
62626000
62626500
62627000
62627500
62628000
62628500
62629000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
p
(mm)
f
(mm)
i
(mm)
j
(mm)
k
(mm)
g
(mm)
s
(mm)
Zuc
(mm)
nuc
(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

16.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 2011210055,17862 h9105720,51228,312,79,96,20,85

16.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 2021510055,17862 h9105720,51228,312,79,96,20,85

15.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 2031710055,17862 h9105720,51228,312,79,96,20,85

13.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 2042010055,17862 h9105720,51228,312,79,96,20,85

15.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 2052511563,69070 h91067211229,714,310,87,01,10

19.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 2063012570,710080 h91088231232,215,915,110,01,17

24.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 2073513577,811090 h91189261436,417,519,913,71,75

34.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 2084014584,8120100 h911109261441,219,022,615,72,15

39.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 2094516093,3132105 h10101214261640,219,025,217,83,10

45.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 2105016597,6138110 h10101214281642,619,027,119,74,25

51.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 21155185106,1150125 h10131215311946,422,233,429,23,90

56.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 21260195113,1160135 h10171215361956,725,447,833,03,25

66.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 21365205120,2170145 h10161415361955,725,444,040,05,60

76.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 21470215125,1177150 h10171418401961,430,246,845,06,90

87.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 21575220130,1184160 h10181618401962,533,350,949,37,80

108.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 21680240141,4200170 h10181618422367,333,355,053,39,60

130.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 21785250147,1208180 h10181820452369,634,164,063,610,90

160.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFC 21890265155,5220190 h10221820502378,339,773,871,513,35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kugel-Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Grauguss
Werkstoff - Lagerkugeln Wälzlagerstahl Oberfläche Lackiert (Gehäuse)

Technischer Support