Kugel-Flanschlager UCFA (Grauguss)

Kugel-Flanschlager UCFA (Grauguss)
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.
Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Schmiernippel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62631200
62631500
62631700
62632000
62632500
62633000
62633500
62634000
62634500
62635000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
f
(mm)
i
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zuc
(mm)
nuc
(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

22.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFA 20112101786053151225,51033,312,79,96,20,47

22.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFA 20215101786053151225,51033,312,79,96,20,47

22.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFA 20317101786053151225,51033,312,79,96,20,47

23.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFA 20420101786053151225,51033,312,79,96,20,47

26.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFA 20525125986865161427,01235,814,310,77,00,68

16.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFA 206301431178072181431,01240,215,915,110,01,00

40.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFA 207351611309082191634,01544,417,519,913,71,50

48.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFA 2084017514410087211636,01551,219,022,615,71,90

55.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFA 2094518114810890221838,01552,219,025,217,82,03

63.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCFA 2105019015711594221840,01554,619,027,119,72,38

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kugel-Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Grauguss
Werkstoff - Lagerkugeln Wälzlagerstahl Oberfläche Lackiert (Gehäuse)

Technischer Support