Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62001500 |
62002000 |
62002500 |
62003000 |
62003500 |
62004000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d1 (mm) | Bohrungstoleranz (mm) | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | c (mm) | d4 (mm) | d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | m (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | +0,093/+0,050 | 95 | 42 | 35 | 18,5 | 5 | 9 x 14 | 30 | 51 | 65 | 0,60 | |
41.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | +0,117/+0,065 | 95 | 42 | 35 | 18,5 | 5 | 9 x 14 | 30 | 51 | 65 | 0,50 | |
40.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | +0,117/+0,065 | 116 | 50 | 40 | 17,5 | 5 | 13 | 35 | 61 | 74 | 0,66 | |
41.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | +0,117/+0,065 | 116 | 50 | 40 | 17,5 | 5 | 15 | 35 | 61 | 74 | 0,57 | |
46.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | +0,142/+0,080 | 130 | 55 | 45 | 24,0 | 6 | 17 | 43 | 77 | 85 | 1,20 | |
58.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | +0,142/+0,080 | 145 | 63 | 50 | 24,0 | 6 | 18 | 48 | 81 | 95 | 1,40 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Grauguss (GG25) |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Unveredelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d1(mm)
Bohrungstoleranz(mm)
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
c(mm)
d4(mm)
d6(mm)
h1(mm)
h2(mm)
m(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften