Kugel-Stehlager UP, leichte Reihe, mit Exzenterring (Teilenummern)

Kugel-Stehlager UP, leichte Reihe, mit Exzenterring
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Zink-Druckguss,
Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Der Exzenterring und der Lagerinnenring werden bei der Montage gegeneinander gedreht und mit der Welle verspannt. Über 1 Stellschraube wird der Exzenterring zusätzlich auf der Welle gesichert. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62571000
62571200
62571500
62571700
62572000
62572500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nr. Bohrung d
(mm)
Länge a
(mm)
Breite b
(mm)
Achsabstand Befestigungsbohrungen e
(mm)
Höhe der Montagefläche g
(mm)
Achsabstand zur Montagefläche h
(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrungen s1(mm) Gesamthöhe w
(mm)
Gesamtbreite Lk
(mm)
nk
(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

6.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 0001067165361873517,544,601,9870

6.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 0011271165661973817,545,102,2780

7.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 0021580166372274318,54,55,602,55100

8.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 0031785186772474721,056,002,84130

11.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 004201002080928105525,569,354,55210

21.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 0052511220901032106225,5610,15,05290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Zink-Druckguss
Werkstoff - Lagerkugeln Wälzlagerstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support