Kugel-Stehlager UCPA

Kugel-Stehlager UCPA
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.
Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Schmiernippel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62531200
62531500
62531700
62532000
62532500
62533000
62533500
62534000
62534500
62535000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ (UCPA Nr.) Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
h
(mm)
Bi
(mm)
n
(mm)
g
(mm)
w
(mm)
s
(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

21.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 201127652401330,23112,71162M 106,712,80,61

21.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 202157652401330,23112,71162M 106,712,80,59

21.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203177652401330,23112,71162M 106,712,80,58

16.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204207652401330,23112,71162M 106,712,80,56

18.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 205258456381536,534,114,31272M 107,914,00,75

26.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 206309466481842,938,115,91384M 1411,419,51,11

30.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2073511080482047,642,917,51395M 1415,225,71,51

36.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2084011684542049,249,21913100M 1418,129,51,79

41.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2094512090602554,249,21913108M 1420,731,72,16

50.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2105013094602557,251,61914116M 1623,235,12,65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Grauguss
Werkstoff - Lagerkugeln Wälzlagerstahl Oberfläche Lackiert (Gehäuse)

Technischer Support