Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62511200 |
62511500 |
62511700 |
62512000 |
62512500 |
62513000 |
62513500 |
62514000 |
62514500 |
62515000 |
62515500 |
62516000 |
62516500 |
62517000 |
62517500 |
62518000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Bohrung (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | h (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | g (mm) | w (mm) | Luc (mm) | nuc (mm) | Lager-Tragzahl dyn. C (kN) | Lager-Tragzahl stat. C0 (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 201 | 12 | 127 | 95 | 38 | 30,2 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31,0 | 12,7 | 9,9 | 6,2 | 0,61 | |
21.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 202 | 15 | 127 | 95 | 38 | 30,2 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31,0 | 12,7 | 9,9 | 6,2 | 0,61 | |
23.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 203 | 17 | 127 | 95 | 38 | 30,2 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31,0 | 12,7 | 9,9 | 6,0 | 0,61 | |
17.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 204 | 20 | 127 | 95 | 38 | 33,3 | 13 | 19 | 14 | 65 | 31,0 | 12,7 | 9,9 | 6,0 | 0,65 | |
19.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 205 | 25 | 140 | 105 | 38 | 36,5 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34,1 | 14,3 | 10,8 | 7,0 | 0,79 | |
23.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 206 | 30 | 163 | 121 | 46 | 42,9 | 17 | 21 | 17 | 82 | 38,1 | 15,9 | 15,1 | 10,0 | 1,27 | |
29.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 207 | 35 | 167 | 127 | 47 | 47,6 | 17 | 21 | 18 | 92 | 42,9 | 17,5 | 19,9 | 13,7 | 1,56 | |
35.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 208 | 40 | 178 | 136 | 52 | 49,2 | 17 | 21 | 18 | 97 | 49,2 | 19,0 | 22,6 | 15,7 | 1,97 | |
42.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 209 | 45 | 189 | 146 | 54 | 54,0 | 17 | 21 | 21 | 105 | 49,2 | 19,0 | 25,2 | 17,8 | 2,27 | |
50.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 210 | 50 | 206 | 159 | 60 | 57,2 | 20 | 23 | 21 | 113 | 51,6 | 19,0 | 27,1 | 19,7 | 2,70 | |
53.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 211 | 55 | 217 | 171 | 59 | 63,5 | 20 | 25 | 24 | 123 | 55,6 | 22,2 | 33,4 | 29,2 | 3,02 | |
66.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 212 | 60 | 240 | 183 | 69 | 69,8 | 20 | 25 | 26 | 135 | 65,1 | 25,4 | 47,8 | 33,0 | 4,80 | |
70.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 213 | 65 | 263 | 203 | 68 | 76,2 | 25 | 30 | 28 | 149 | 65,1 | 25,4 | 44,0 | 40,0 | 5,14 | |
83.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 214 | 70 | 266 | 210 | 69 | 79,4 | 25 | 30 | 28 | 155 | 74,6 | 30,2 | 46,8 | 45,0 | 5,59 | |
105.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 215 | 75 | 273 | 217 | 74 | 82,6 | 25 | 30 | 28 | 163 | 77,8 | 33,3 | 50,9 | 49,3 | 6,47 | |
118.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | UCP 216 | 80 | 290 | 231 | 77 | 88,9 | 25 | 30 | 33 | 174 | 82,6 | 33,3 | 55,0 | 53,3 | 7,27 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagerkugeln | Wälzlagerstahl | Oberfläche | Lackiert (Gehäuse) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Bohrung(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
h(mm)
s1(mm)
s2(mm)
g(mm)
w(mm)
Luc(mm)
nuc(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften