Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62556112 |
62556115 |
62556117 |
62556120 |
62556125 |
62556130 |
62556135 |
62556140 |
62556145 |
62556150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Bohrung (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | h (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | g (mm) | w (mm) | Luc (mm) | nuc (mm) | Gehäuse-Traglast radial (kN) | Gehäuse-Traglast axial (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 201 | 12 | 127 | 95 | 38 | 33,3 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31,0 | 12,7 | 7,7 | 5,0 | 0,30 | |
26.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 202 | 15 | 127 | 95 | 38 | 33,3 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31,0 | 12,7 | 7,7 | 5,0 | 0,30 | |
26.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 203 | 17 | 127 | 95 | 38 | 33,3 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31,0 | 12,7 | 7,7 | 5,0 | 0,30 | |
26.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 204 | 20 | 127 | 95 | 38 | 33,3 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31,0 | 12,7 | 7,7 | 5,0 | 0,28 | |
37.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 205 | 25 | 140,5 | 105 | 38 | 36,5 | 11 | 14 | 14,5 | 71,0 | 34,1 | 14,3 | 10 | 8,1 | 0,34 | |
43.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 206 | 30 | 163 | 119 | 46 | 42,9 | 14 | 18 | 17,8 | 84,0 | 38,1 | 15,9 | 10,6 | 5,8 | 0,52 | |
69.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 207 | 35 | 170 | 127 | 48 | 47,6 | 14 | 18 | 18,0 | 94,5 | 42,9 | 17,5 | 10,8 | 7,5 | 0,73 | |
80.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 208 | 40 | 184 | 137 | 54 | 49,2 | 14 | 18 | 19,5 | 99,0 | 49,2 | 19,0 | 11,1 | 8,5 | 1,00 | |
87.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 209 | 45 | 192 | 146 | 54 | 54,0 | 17 | 20 | 23,0 | 106,0 | 49,2 | 19,0 | 11,4 | 9,0 | 1,15 | |
118.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 210 | 50 | 206 | 159 | 60 | 57,2 | 17 | 20 | 23,0 | 114,0 | 51,6 | 19,0 | 11,8 | 9,6 | 1,34 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Kunststoff (Weiß) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagerkugeln | Rostfreier Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Bohrung(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
h(mm)
s1(mm)
s2(mm)
g(mm)
w(mm)
Luc(mm)
nuc(mm)
Gehäuse-Traglast radial(kN)
Gehäuse-Traglast axial(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften