Kugel-Stehlager TUCP, Kunststoff mit Edelstahl-Lager, schwarz

Kugel-Stehlager TUCP, Kunststoff mit Edelstahl-Lager, schwarz
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz.
Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.
Temperaturbereich: -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +120°C).

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0.
** Max. axiale Belastbarkeit bei Radialkraft = 0.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62555112
62555115
62555117
62555120
62555125
62555130
62555135
62555140
62555145
62555150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
s1
(mm)
s2
(mm)
g
(mm)
w
(mm)
Luc
(mm)
nuc
(mm)
Gehäuse-Traglast radial
(kN)
Gehäuse-Traglast axial
(kN)
Gewicht
(kg)

26.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20112127953833,3111414,265,531,012,77,75,00,30

26.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20215127953833,3111414,265,531,012,77,75,00,30

24.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20317127953833,3111414,265,531,012,77,75,00,30

26.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20420127953833,3111414,265,531,012,77,75,00,28

35.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20525140,51053836,5111414,571,034,114,310,08,10,34

41.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 206301631194642,9141817,884,038,115,910,65,80,52

69.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 207351701274847,6141818,094,542,917,510,87,50,73

86.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 208401841375449,2141819,599,049,219,011,18,51,00

85.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 209451921465454,0172023,0106,049,219,011,49,01,15

116.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 210502061596057,2172023,0114,051,619,011,89,61,34

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Kunststoff (Schwarz)
Werkstoff - Lagerkugeln Rostfreier Stahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support