Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62599710 |
62599712 |
62599715 |
62599717 |
62599720 |
62599725 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nr. | Bohrung d (mm) | Länge a (mm) | Breite b (mm) | Achsabstand Befestigungsbohrungen e (mm) | Höhe der Montagefläche g (mm) | Achsabstand zur Montagefläche h (mm) | Durchmesser der Befestigungsbohrungen s1(mm) | Gesamthöhe w (mm) | Gesamtbreite Lk (mm) | nk (mm) | Lager-Tragzahl dyn. C (kN) | Lager-Tragzahl stat. C0 (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 000 | 10 | 67 | 16 | 53 | 6 | 18 | 7 | 35 | 17,5 | 4 | 4,00 | 1,60 | 70 | |
22.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 001 | 12 | 71 | 16 | 56 | 6 | 19 | 7 | 38 | 17,5 | 4 | 4,40 | 1,95 | 110 | |
26.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 002 | 15 | 80 | 16 | 63 | 7 | 22 | 7 | 43 | 18,5 | 4,5 | 4,85 | 2,30 | 140 | |
33.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 003 | 17 | 85 | 18 | 67 | 7 | 24 | 7 | 47 | 21,0 | 5 | 5,20 | 2,70 | 190 | |
39.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 004 | 20 | 100 | 20 | 80 | 9 | 28 | 10 | 55 | 25,5 | 6 | 8,10 | 4,10 | 300 | |
42.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 005 | 25 | 112 | 20 | 90 | 10 | 32 | 10 | 62 | 25,5 | 6 | 8,75 | 4,75 | 320 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagerkugeln | Rostfreier Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nr.
Bohrung d(mm)
Länge a(mm)
Breite b(mm)
Achsabstand Befestigungsbohrungen e(mm)
Höhe der Montagefläche g(mm)
Achsabstand zur Montagefläche h(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrungen s1(mm)
Gesamthöhe w(mm)
Gesamtbreite Lk(mm)
nk(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften