Kugel-Stehlager SSUCPA, Edelstahl (Teilenummern)

Kugel-Stehlager SSUCPA, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10).
Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt.
Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.

Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0.
Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62599312
62599315
62599317
62599320
62599325
62599330
62599335
62599340
62599345
62599350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SSUCPA Nr. Bohrung a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
h
(mm)
Bi
(mm)
n
(mm)
g
(mm)
w
(mm)
s
(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

43.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 201127652401330,23112,71162M 1012,86,70,55

43.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 202157652401330,23112,71162M 1012,86,70,53

47.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203177652401330,23112,71162M 1012,86,70,52

51.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204207652401330,23112,71162M 1012,86,70,50

61.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 205258456381536,534,114,31272M 1014,07,90,72

84.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 206309466501842,938,115,91284M 1419,511,31,02

113.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2073510980552047,642,917,51395M 1425,715,31,58

126.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2084011684582049,249,21913100M 1429,518,21,84

130.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2094512090602554,249,21913108M 1431,720,72,06

170.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2105013094642557,251,61914116M 1635,123,22,44

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Rostfreier Stahl
Werkstoff - Lagerkugeln Rostfreier Stahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support