Kugel-Stehlager SSUCP, Edelstahl (Teilenummern)

Kugel-Stehlager SSUCP, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10).
Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.

Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62599112
62599115
62599117
62599120
62599125
62599130
62599135
62599140
62599145
62599150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
s1
(mm)
s2
(mm)
g
(mm)
w
(mm)
Luc
(mm)
nuc
(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

48.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20112127963633,3131913603112,712,86,70,84

48.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20215127963633,3131913603112,712,86,70,82

52.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20317127963633,3131913603112,712,86,70,81

51.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20420127953833,3131914653112,712,86,70,81

60.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 205251401053836,51319157134,114,314,07,90,99

78.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 206301651214742,91721178338,115,919,511,31,62

123.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 207351671274847,61721189342,917,525,715,32,08

139.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 208401841375449,217211810049,219,029,518,22,65

140.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 209451901465454,017212010649,219,031,720,72,90

191.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 210502061596057,220232211451,619,035,123,22,59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Rostfreier Stahl
Werkstoff - Lagerkugeln Rostfreier Stahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support