Kettenradsätze für Kettenspanner einfach, Edelstahl

Kettenradsätze für Kettenspanner einfach, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Kettenrad aus Edelstahl 1.4301 (V2A).
Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.
Schraube und Muttern aus Edelstahl.
Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben und somit aufdie Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern wird es inder Position festgesetzt. Das dauergeschmierte 2Z-Lager ermöglichteinen leichten Lauf.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14099501
14099505
14099506
14099507
14099508
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Passend zu Spannelement (Größe) DIN ISO Nr. Teilung (Zoll) Teilkreisdurchmesser
(mm)
Gewindelänge L
(mm)
Gewindegröße Achse Spannelement W
(mm)
Gewicht
(kg)

18.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 151 und 206 B-13/8 x 7/32"45,8155M 100,08

20.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 151 und 208 B-11/2 x 5/16"61,0855M 100,20

31.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15310 B-15/8 x 3/8"76,3680M 120,30

40.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15312 B-13/4 x 7/16"91,6380M 120,51

79.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13416 B-11" x 17,02 mm106,14100M 200,95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberfläche Unveredelt Anzahl Stränge 1

Technischer Support