Schrumpfscheiben ST-R, Edelstahl

Schrumpfscheiben ST-R, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4057 (V4A).
• Mittlere Drehmoment-Übertragung.
• Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.
• Schnelle Montage.
• Schnelle Demontage.
• Nicht selbstzentrierend.
Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61599814
61599816
61599820
61599824
61599830
61599836
61599840
61599844
61599850
61599855
61599862
61599868
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Wellendurchmesser dw
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
L
(mm)
e
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Schrauben (Anz. x Größe) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(kg)

49.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1410 - 12371518,5102,522 - 39123 - 1944 x M5 x 122,40,10

50.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1612 - 14411720,5122,550 - 7986 - 1525 x M5 x 162,40,14

52.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2015 - 17461720,5122,588 - 120164 - 2065 x M5 x 163,20,17

55.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2419 - 21502023,5143,0141 - 220151 - 1826 x M5 x 183,20,22

57.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3024 - 26602225,5163,0212 - 265127 - 1477 x M5 x 183,20,33

77.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3626 - 307223,527,5182,75325 - 485186 - 2005 x M6 x 209,60,52

89.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4030 - 327223,527,5182,75616 - 660173 - 1846 x M6 x 209,60,50

96.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4432 - 368025,529,5202,75340 - 525180 - 1957 x M6 x 209,60,64

120.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5038 - 429027,531,5222,75635 - 850163 - 1868 x M6 x 259,60,87

145.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5542 - 4810030,534,5233,75595 - 900141 - 1688 x M6 x 259,61,18

172.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6248 - 5211030,534,5233,751150 - 1450170 - 17810 x M6 x 259,61,41

184.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6850 - 6011530,534,5233,75905 - 1450147 - 17010 x M6 x 259,61,46

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Nicht im Lieferumfang Material Edelstahl (1.4057) Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung ST-R Bauform Schrumpfscheiben / Wellenkupplungen

Technischer Support