Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61587014 |
61587016 |
61587024 |
61587030 |
61587036 |
61587044 |
61587050 |
61587055 |
61587062 |
61587068 |
61587075 |
61587080 |
61587085 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Wellendurchmesser dw (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Länge L (mm) | L2 (mm) | L (mm) | e (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Flächenpressung Welle PW (N/mm2) | Schrauben (Anz. x Größe) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 11-12 | 38 | 11 | 14,5 | 7 | 2 | 30 - 50 | 193 | 4 x M5 | 4 | 0,1 | |
15.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 13-14 | 41 | 15 | 18,5 | 11 | 2 | 70 - 90 | 133 | 5 x M5 | 4 | 0,1 | |
18.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 19-21 | 50 | 19,5 | 23 | 14 | 2,75 | 170 - 240 | 292 | 6 x M5 | 4 | 0,2 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 24-26 | 60 | 21,5 | 25 | 16 | 2,75 | 300 - 370 | 231 | 7 x M5 | 4 | 0,3 | |
24.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | 28 - 31 | 72 | 23,5 | 27,5 | 18 | 2,75 | 440 - 610 | 307 | 5 x M6 | 12 | 0,5 | |
29.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | 32 - 36 | 80 | 25,5 | 29,5 | 20 | 2,75 | 660 - 830 | 314 | 7 x M6 | 12 | 0,6 | |
36.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 38 - 42 | 90 | 27,5 | 31,5 | 22 | 2,75 | 980 - 1150 | 301 | 8 x M6 | 12 | 0,8 | |
43.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 42 - 48 | 100 | 30,5 | 34,5 | 23 | 3,75 | 1390-1880 | 249 | 8 x M6 | 12 | 1,2 | |
48.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 48 - 52 | 110 | 30,5 | 34,5 | 23 | 3,75 | 1900-2300 | 293 | 10 x M6 | 12 | 1,3 | |
50.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 68 | 50 - 60 | 115 | 30,5 | 34,5 | 23 | 3,75 | 2300-2600 | 247 | 10 x M6 | 12 | 1,3 | |
60.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 55 - 65 | 138 | 32,5 | 38 | 25 | 3,75 | 3020-3170 | 284 | 7 x M8 | 30 | 1,7 | |
66.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 60 - 70 | 145 | 32,5 | 38 | 25 | 3,75 | 3910-4600 | 253 | 7 x M8 | 30 | 1,9 | |
85.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 65 - 75 | 155 | 39 | 44,5 | 30 | 4,5 | 4650-6000 | 276 | 10 x M8 | 30 | 3,5 |
Loading...
Zentrierung | Nicht im Lieferumfang | Material | Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | ST-B | Bauform | Schrumpfscheiben / Wellenkupplungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Wellendurchmesser dw(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Länge L(mm)
L2(mm)
L(mm)
e(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Flächenpressung Welle PW(N/mm2)
Schrauben (Anz. x Größe)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften