Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61581400 |
61581600 |
61581800 |
61582000 |
61582100 |
61582400 |
61583000 |
61583600 |
61583800 |
61584000 |
61584400 |
61585000 |
61585500 |
61586200 |
61586800 |
61587500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Wellendurchmesser dw (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Länge L (mm) | L2 (mm) | L (mm) | e (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Flächenpressung Welle PW (N/mm2) | Schrauben (Anz. x Größe) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 10 - 12 | 38 | 15 | 18,5 | 10 | 2,5 | 40- 65 | 154 - 243 | 4 x M5 x 12 | 3 | 0,10 | |
22.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 12 - 14 | 41 | 17 | 20,5 | 12 | 2,5 | 65 - 95 | 108 - 190 | 5 x M5 x 16 | 3 | 0,14 | |
22.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 14 - 16 | 44 | 17 | 20,5 | 12 | 2,5 | 85 - 130 | 172 - 233 | 4 x M5 x 16 | 4 | 0,15 | |
22.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 15 - 17 | 46 | 17 | 20,5 | 12 | 2,5 | 110 - 150 | 205 - 258 | 5 x M5 x 16 | 4 | 0,17 | |
28.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 16 - 18 | 50 | 20 | 23,5 | 14 | 3,0 | 180 - 270 | 220 - 275 | 6 x M5 x 18 | 5 | 0,23 | |
29.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 19 - 21 | 50 | 20 | 23,5 | 14 | 3,0 | 220 - 330 | 189 - 228 | 6 x M5 x 18 | 5 | 0,22 | |
32.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 24 - 26 | 60 | 22 | 25,5 | 16 | 3,0 | 350 - 470 | 159 - 184 | 7 x M5 x 18 | 5 | 0,33 | |
34.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | 28 - 31 | 72 | 23,5 | 27,5 | 18 | 2,75 | 730 - 880 | 232 - 250 | 5 x M6 x 20 | 12 | 0,52 | |
36.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 29 - 31 | 72 | 23,5 | 27,5 | 18 | 2,75 | 710 - 760 | 198 - 211 | 6 x M6 x 20 | 12 | 0,50 | |
37.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 30 - 32 | 72 | 23,5 | 27,5 | 18 | 2,75 | 770 - 825 | 216 - 230 | 6 x M6 x 20 | 12 | 0,50 | |
39.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | 32 - 36 | 80 | 25,5 | 29,5 | 20 | 2,75 | 1200 - 1500 | 225 - 244 | 7 x M6 x 20 | 12 | 0,64 | |
41.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 38 - 42 | 90 | 27,5 | 31,5 | 22 | 2,75 | 1500 - 2100 | 204 - 232 | 8 x M6 x 25 | 12 | 0,87 | |
45.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 42 - 48 | 100 | 30,5 | 34,5 | 23 | 3,75 | 1700 - 2600 | 176 - 210 | 8 x M6 x 25 | 12 | 1,18 | |
50.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 48 - 52 | 110 | 30,5 | 34,5 | 23 | 3,75 | 2700 - 3200 | 213 - 222 | 10 x M6 x 25 | 12 | 1,41 | |
51.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 68 | 50 - 60 | 115 | 30,5 | 34,5 | 23 | 3,75 | 2500 - 4100 | 184 - 212 | 10 x M6 x 25 | 12 | 1,46 | |
59.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 55 - 65 | 138 | 32,5 | 37,8 | 25 | 3,75 | 3500 - 6000 | 199 - 241 | 7 x M8 x 30 | 30 | 2,45 |
Loading...
Zentrierung | Nicht im Lieferumfang | Material | Stahl (42CrMo4) | Oberfläche | Unveredelt |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | ST | Bauform | Schrumpfscheiben / Wellenkupplungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Wellendurchmesser dw(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Länge L(mm)
L2(mm)
L(mm)
e(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Flächenpressung Welle PW(N/mm2)
Schrauben (Anz. x Größe)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften