Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61599206 |
61599208 |
61599210 |
61599212 |
61599214 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | L1 (mm) | Länge L (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Gewindegröße (mm) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Schraubenanzahl (Stück) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 14 | 10 | 19 | 22,0 | 25 | 5 | 1,7 | M 3 x 8 | 1,2 | 3 | 0,03 | |
48.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 15 | 12 | 21,5 | 25,5 | 27 | 17 | 4,4 | M 4 x 8 | 2,7 | 3 | 0,04 | |
54.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 14 | 24 | 28,0 | 28 | 23 | 4,4 | M 4 x 8 | 2,7 | 3 | 0,05 | |
61.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 18 | 14 | 25,5 | 29,5 | 30 | 34 | 4,4 | M 4 x 10 | 2,7 | 3 | 0,06 | |
74.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 22 | 15 | 27,5 | 31,5 | 35 | 48 | 6,5 | M 4 x 12 | 2,7 | 4 | 0,08 |
Loading...
Zentrierung | Mitgeliefert | Material | Edelstahl (1.4305) | Oberfläche | Unveredelt |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | MSM-N | Bauform | Flanschform, hydraulisch | Flächenpressung Welle PW(N/mm2) | 90 |
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Außendurchmesser D(mm)
L1(mm)
Länge L(mm)
L2(mm)
D1(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Gewindegröße(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Schraubenanzahl (Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften