Spannsätze TT 3-16 mm

Spannsätze TT 3-16 mm
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für hohe Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierungausgeglichen werden).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61550103
61550104
61550105
61550106
61550107
61550108
61550109
61550110
61550111
61550112
61550114
61550115
61550116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
B
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schlüsselweite SW
(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

51.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 316101938473131220

47.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4161019310473131220

32.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5161019311473131219

32.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6161019313473131218

32.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 720112233510119162834

36.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 820112234010119162833

36.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 920112234510119162832

38.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1023132656513116194449

38.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1123132657213116194447

38.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1223132657913116194445

40.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14261629511817107226665

40.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15261629512617107226662

40.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16261629513517107226659

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung TT Bauform Zylindrisch mit zentraler Mutter

Technischer Support