Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61550117 |
61550118 |
61550119 |
61550120 |
61550122 |
61550124 |
61550125 |
61550128 |
61550130 |
61550132 |
61550135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | L1 (mm) | Länge L (mm) | B (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Flächenpressung Nabe PN (N/mm2) | Schlüsselweite SW (mm) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 32 | 22 | 30 | 6 | 208 | 25 | 92 | 30 | 110 | 119 | |
48.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 32 | 22 | 30 | 6 | 221 | 25 | 92 | 30 | 110 | 114 | |
48.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 32 | 22 | 30 | 6 | 233 | 25 | 92 | 30 | 110 | 109 | |
49.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 35 | 24 | 33 | 7 | 298 | 30 | 94 | 32 | 150 | 144 | |
49.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 35 | 24 | 33 | 7 | 328 | 30 | 94 | 32 | 150 | 132 | |
49.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 38 | 25 | 35 | 8 | 398 | 33 | 93 | 36 | 185 | 166 | |
49.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 38 | 25 | 35 | 8 | 415 | 33 | 93 | 36 | 185 | 159 | |
58.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 45 | 29 | 41 | 11 | 505 | 36 | 73 | 46 | 240 | 293 | |
58.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 45 | 29 | 41 | 11 | 541 | 36 | 73 | 46 | 240 | 272 | |
58.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 50 | 30 | 44 | 12 | 590 | 37 | 65 | 50 | 265 | 377 | |
58.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 50 | 30 | 44 | 12 | 645 | 37 | 65 | 50 | 265 | 340 |
Loading...
Zentrierung | Mitgeliefert | Material | Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | TT | Bauform | Zylindrisch mit zentraler Mutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Außendurchmesser D(mm)
L1(mm)
Länge L(mm)
B(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2)
Schlüsselweite SW(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften