Spannsätze TOK Ausführung B

Spannsätze TOK Ausführung B
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausführung B: Stahl, korrosionsschutz-beschichtet (Innenbuchse und Mutter vernickelt, Außenbuchse verzinkt).
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittelhohe Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61558305
61558306
61558307
61558308
61558309
61558310
61558311
61558312
61558314
61558315
61558316
61558317
61558318
61558319
61558320
61558322
61558324
61558325
61558328
61558330
61558332
61558335
61558338
61558340
61558342
61558345
61558348
61558350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schlüsselweite SW
(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

14.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5141519104,026497141018

15.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6141519124,022096141017

17.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7161722205,820591161726

17.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8161722235,818091161724

19.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9201924439,7246115223547

19.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10201924489,7221115223544

20.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 112219245910,8225117224451

20.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122219246510,9207117224448

17.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 142622289313,317999276581

18.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152622289913,316799276575

18.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1626222810613,315699276571

22.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1732263416319,218710832110149

24.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1835273622324,822412536161197

25.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1935273623524,821312536161189

25.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2035273624824,820212536161182

30.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2242304134931,719711146250343

31.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2442304138131,718111143250322

31.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2542304139731,717411146250310

38.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2847334456540,317411050355403

41.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3047334460540,316311050355375

41.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3255385176447,716610255490626

40.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3555385183647,715210255490566

50.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38624358114060,215510865700897

51.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40624358132966,514710865800842

62.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 426548631375671409865800959

66.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 456548631605711429865900855

74.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48755873222792121777512901470

76.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50755873232092116777512901380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Verzinkt/Vernickelt
Bezeichnung TOK-B Bauform Zylindrisch mit zentraler Mutter

Technischer Support