Spannsätze TMK Ausführung B

Spannsätze TMK Ausführung B
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausführung B: Stahl, korrosionsschutz-beschichtet (Innenbuchse und Mutter vernickelt, Außenbuchse verzinkt).
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittelhohe Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Mit einem zweiten Sechskant, zum Gegenhalten bei der Montage.
• Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61558205
61558206
61558207
61558208
61558209
61558210
61558211
61558212
61558214
61558215
61558216
61558217
61558218
61558219
61558220
61558222
61558224
61558225
61558228
61558230
61558232
61558235
61558238
61558240
61558242
61558245
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
B
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schlüsselweite SW
(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

18.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5129196104,0264119141016

18.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6129196124,0220119141015

20.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 71411226205,8205121161723

20.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 81411226235,8180121161721

21.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 91812247439,7246144223547

22.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101812247489,7221144223544

23.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1120122475910,8225145224447

23.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1220122476510,8207145224444

24.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1424152879313,3179118276576

25.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1524152879913,3167118276572

25.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16241528710613,3156118276567

29.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 172616341016319,218714832110122

30.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 183017361022324,822415536160176

31.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 193017361023524,821315536160169

31.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203017361024824,820215536160162

36.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 223820411034931,719713446250338

37.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 243820411038131,718113446250315

37.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 253820411039731,717413446250304

44.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 284223441056540,317413450355370

46.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 304223441060540,316313450355345

47.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 325028511076447,716611255490552

45.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 355028511083647,715211255490495

55.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3858325811114060,215511665700851

56.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4058325811120060,214711665700801

67.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4260376311125059,61209465740841

71.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4560376311134059,61129465740741

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Verzinkt/Vernickelt
Bezeichnung TMK-B Bauform Zylindrisch mit zentraler Mutter

Technischer Support