Spannsätze TMK Ausführung A

Spannsätze TMK Ausführung A
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausführung A: Stahl, blank.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittelhohe Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Mit einem zweiten Sechskant, zum Gegenhalten bei der Montage.
• Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61550205
61550206
61550207
61550208
61550209
61550210
61550211
61550212
61550214
61550215
61550216
61550217
61550218
61550219
61550220
61550222
61550224
61550225
61550228
61550230
61550232
61550235
61550238
61550240
61550242
61550245
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
B
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schlüsselweite SW
(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

15.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5129196104264119141016

16.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6129196124220119141015

17.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 71411226205,8205121161723

17.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 81411226235,8180121161721

18.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 91812247439,7246144223547

18.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101812247489,7221144223544

19.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1120122475910,8225145224447

19.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1220122476510,8207145224444

20.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1424152879313,3179118276576

21.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1524152879913,3167118276572

21.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16241528710613,3156118276567

22.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 172616341016319,218714832110122

23.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 183017361022324,822415536160176

24.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 193017361023524,821315536160169

24.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203017361024824,820215536160162

26.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 223820411034931,719713446250338

26.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 243820411038131,718113446250315

26.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 253820411039731,717413446250304

30.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 284223441056540,317413450355370

33.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 304223441060540,316313450355345

33.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 325028511076447,716611255490552

32.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 355028511083647,715211255490495

37.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3858325811114060,215511665700851

38.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4058325811120060,214711665700801

40.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4260376311125059,61209465740841

44.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4560376311134059,61129465740741

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung TMK-A Bauform Zylindrisch mit zentraler Mutter

Technischer Support