Spannsätze SSGK

Spannsätze SSGK
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für niedrige Drehmomente.
• Besonders kurze Ausführung.
• Auch für kleine Nabendurchmesser geeignet.
• Nicht selbstzentrierend.
• Selbstlösend bei Demontage.
• Axiale Verschiebung bei der Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61520114
61520115
61520116
61520117
61520118
61520119
61520120
61520122
61520124
61520125
61520128
61520130
61520132
61520135
61520136
61520138
61520140
61520142
61520145
61520148
61520150
61520155
61520156
61520160
61520163
61520165
61520170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
D1
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Nutmutter 8,8 (Gewindegröße) Gewicht
(kg)

12.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14256,516,53239520411295M 20x10,05

12.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15256,516,532435,119211495M 20x10,05

12.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16256,516,532455,118111495M 20x10,04

12.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17306,51838556197112160M 25x1,50,08

14.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18306,51838596188113160M 25x1,50,08

14.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19306,51838647181115160M 25x1,50,08

14.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20306,51838697,3174115160M 25x1,50,07

16.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22356,518451008210132220M 30x1,50,10

16.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24356,518451088,7191131220M 30x1,50,09

16.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25356,518451089174124220M 30x1,50,09

19.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2840719,55215511185129340M 35x1,50,08

19.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040719,55215811159119340M 35x1,50,09

22.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3245821,55820812165119480M 40x1,50,18

22.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3545821,55822513150118480M 40x1,50,17

24.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3645821,55824013,5149120480M 40x1,50,16

26.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38521024,5652871412592680M 45x1,50,25

26.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40521024,5653131512194680M 45x1,50,24

28.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42571025,5703521612491870M 50x1,50,31

29.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45571025,5704001812397870M 50x1,50,29

32.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48621025,57552021140109970M 55x20,32

32.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50621025,57554022135109970M 55x20,30

35.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55681227,5805802298801100M 60x20,35

36.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56681227,5806102299801100M 60x20,34

39.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60731228,58582028116961300M 65x20,42

44.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 63791430,592100031111891600M 70x20,56

45.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65791430,592102032103851600M 70x20,52

50.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70841431,598128036113952000M 75x20,63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Nicht im Lieferumfang Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung SSGK Bauform Zylindrisch mit zentraler Mutter

Technischer Support