Spannsätze SSG

Spannsätze SSG
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für niedrige Drehmomente.
• Auch für kleine Nabendurchmesser geeignet.
• Selbstzentrierend.
• Selbstsichernd.
• Axiale Verschiebung bei der Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61520014
61520015
61520016
61520017
61520018
61520019
61520020
61520022
61520024
61520025
61520028
61520030
61520032
61520035
61520038
61520040
61520042
61520045
61520048
61520050
61520055
61520060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Nutmutter 8,8 (Gewindegröße) Gewicht
(kg)

15.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 142520302332619814395M 20x10,08

15.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152520302332729824695M 20x10,08

15.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 162520302332739754595M 20x10,07

15.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 172520322432829724695M 20x10,09

17.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18302032243898107844160M 25x1,50,12

17.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 193020322438102117344160M 25x1,50,12

17.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203020322438110116944160M 25x1,50,11

20.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 223525362845165137145220M 30x1,50,18

20.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 243525362845178146545220M 30x1,50,16

20.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 253525362845178145843220M 30x1,50,19

24.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 284030423352248175440340M 35x1,50,24

24.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 304030423352273175140340M 35x1,50,24

28.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 324530443458347215945480M 40x1,50,32

28.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 354530443458406225747480M 40x1,50,32

32.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 385030453465510256246680M 45x1,50,35

32.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 405030453465520275444680M 45x1,50,33

35.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 425530463470650296852870M 50x1,50,43

36.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 455530463470660315748870M 50x1,50,40

41.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 486030463475810345848970M 55x20,45

40.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 506030463475850345849970M 55x20,40

44.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55653046348010203759501100M 60x20,44

49.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60703052358512904362521300M 65x20,55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung SSG Bauform Zylindrisch mit zentraler Mutter

Technischer Support