Spannsätze SIG

Spannsätze SIG
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für niedrigere Drehmomente.
• Sehr geringer Platzbedarf.
• Selbstzentrierend.
• Axiale Verschiebung bei der Montage.
• Die Verbindung ist mittels Abziehwerkzeug wieder demontierbar.
Erforderliche Toleranzen:
Welle: h8. Nabe: H8.
Rautiefe Welle/Nabe Rz max. 12,5 μm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61510300
61510400
61510500
61510600
61510635
61510700
61510800
61510900
61510952
61511000
61511100
61511200
61511400
61511500
61511588
61511600
61511700
61511800
61511900
61512000
61512200
61512400
61512500
61512800
61513000
61513200
61513500
61513800
61514000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Länge L
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Gewindegröße
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

29.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3812,511152,5M 6x0,5844

29.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4812,511153M 6x0,5853,8

29.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 51012,511154M 8x0,51056,5

29.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 61012,511157M 8x0,51085,3

29.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,351012,511157M 8x0,51085

31.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7121211158M 10x0,751296,3

31.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8141916,52214M 12x1161517,5

32.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9141916,52214M 12x1161515

32.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9,52141916,52214M 12x1161512,8

36.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101718,516,52218M 15x1181929

37.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 111718,516,52218M 15x1181928

39.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 121718,516,52218M 15x1181926,2

39.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 142023212824M 17x1202535,3

39.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152023212824M 17x1202536,4

40.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15,882323212826M 20x1262748,4

41.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 162323212826M 20x1262750,7

42.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 172323212826M 20x1262745

44.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 182523212829M 22x1273055

46.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 192523212829M 22x1273046,9

52.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 202823212831M 25x1303267

54.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 223029273534M 26x1323675

54.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 243229273545M 28x1344195

54.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 253227273545M 28x1344289

57.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 283629273548M 32x1384595

57.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 303727273552M 33x13847105

66.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 324132294057M 37x1,54553165

66.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 354329294063M 39x1,254857179

83.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 384832294084M 43x1,55261220

83.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4050292940105M 45x1,255564249

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Edelstahl (1.4301) Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung SIG Bauform Zylindrisch mit zentraler Mutter

Technischer Support