Spannsätze / Wellenkupplungen ST-K

Spannsätze / Wellenkupplungen ST-K
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Verbindung zweier Wellen (als starre Kupplung).
• Für mittlere Drehmomente.
• Einfache zu montieren.
• Selbstlösend bei Demontage.
• Keine axiale Wellenverschiebung bei der Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61588015
61588016
61588017
61588018
61588019
61588020
61588022
61588024
61588025
61588028
61588030
61588032
61588035
61588038
61588040
61588042
61588045
61588048
61588050
61588055
61588060
61588065
61588070
61588075
61588080
61588085
61588090
61588095
61588100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) Gewicht
(kg)

20.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1545445056125161264xM60,40

20.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1645445056131171174xM60,40

22.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1750445056210231184xM60,50

22.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1850445056220241094xM60,46

23.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 195044505623024964xM60,50

23.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 205044505624025934xM60,50

25.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2255546066270251074xM60,60

25.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 245554606629025964xM60,60

26.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255554606647035956xM60,66

28.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 286054606649035846xM60,70

30.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306054606654037796xM60,73

42.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 327554606873043774xM81,30

43.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 357569758381045824xM81,34

44.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 387569758386046754xM81,30

44.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 407569758388046644xM81,40

46.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4290697583143066656xM82,0

53.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4590798593149066736xM82,5

59.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4890798593164068706xM82,4

62.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5090798593167068646xM82,0

61.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55105798593252090638xM83,3

63.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60105798593276092598xM82,6

68.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65105798593293092538xM83,0

99.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70125941001103800106506xM105,4

107.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75125941001103850107476xM105,0

117.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80125941001104030109656xM104,7

144.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85130941001104260121648xM105,5

165.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90135941001104820122728xM107,0

197.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 951401141201305170124678xM107,5

215.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001501141201325590127668xM127,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Nicht im Lieferumfang Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung ST-K Bauform Schrumpfscheiben / Wellenkupplungen

Technischer Support