Spannbuchsen MSD-N

Spannbuchsen MSD-N
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4568 (V4A).
Die MSD-N Spannbuchse entspricht der MSD-Buchse, ist jedoch aus rostfreiem Stahl. Sie ist seit Jahren in vielen Industriezweigen, wie z. B. Nahrungs- und Arzneimittel-, Automobil-, Verfahrenstechnik-, Chemische- und Druckindustrien eingesetzt.
Rundlaufgenauigkeit 0,03 - 0,06 mm.
Toleranzen: Welle h9 (Ø 15 mm nur h8), Nabe H7.
Temperaturbereich: - 30 °C bis + 85 °C.

PW ≈ 90N/mm², PN ≈ 70N/mm²

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61599315
61599320
61599325
61599330
61599340
61599350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Gewindegröße
(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Schraubenanzahl (Stück) Gewicht
(kg)

317.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152317303438456M 55,440,10

333.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20282237414510010M 55,450,16

358.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25342743464921016,8M 55,470,19

400.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30413247515735023,3M 55,470,29

579.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40534363677075037,5M 55,490,55

752.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 506553768083155062M 69,390,86

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Edelstahl (1.4305) Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung MSD-N Bauform Flanschform, hydraulisch Flächenpressung Welle PW(N/mm2) 90
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2) 70

Technischer Support