Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61521500 |
61521900 |
61522000 |
61522200 |
61522400 |
61522500 |
61522800 |
61523000 |
61523200 |
61523500 |
61523800 |
61524000 |
61524200 |
61524500 |
61524800 |
61525000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | L1 (mm) | Länge L (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Gewindegröße (mm) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Schraubenanzahl (Stück) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 23 | 17 | 30 | 35 | 38 | 55 | 7,3 | M 4 | 5 | 3 | 0,09 | |
201.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 28 | 21 | 37 | 42 | 45 | 100 | 10,6 | M 5 | 8 | 3 | 0,17 | |
205.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 28 | 22 | 37 | 42 | 45 | 125 | 12,5 | M 5 | 8 | 3 | 0,16 | |
206.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 32 | 22 | 37 | 42 | 49 | 135 | 12,3 | M 5 | 8 | 4 | 0,19 | |
208.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 34 | 25 | 40 | 45 | 49 | 200 | 16,7 | M 5 | 8 | 4 | 0,20 | |
215.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 34 | 27 | 43 | 48 | 49 | 250 | 20,0 | M 5 | 8 | 4 | 0,19 | |
226.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 39 | 29 | 45 | 50 | 55 | 300 | 21,4 | M 5 | 8 | 4 | 0,26 | |
243.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 41 | 32 | 47 | 52 | 57 | 420 | 28,0 | M 5 | 8 | 4 | 0,29 | |
245.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 43 | 34 | 52 | 57 | 60 | 420 | 26,3 | M 5 | 8 | 4 | 0,35 | |
272.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 47 | 37 | 55 | 60 | 63 | 650 | 37,1 | M 5 | 8 | 6 | 0,40 | |
289.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 50 | 41 | 59 | 64 | 65 | 750 | 39,5 | M 5 | 8 | 6 | 0,43 | |
303.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 53 | 43 | 63 | 68 | 70 | 940 | 47,0 | M 5 | 8 | 6 | 0,55 | |
314.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 55 | 45 | 65 | 70 | 70 | 940 | 44,8 | M 5 | 8 | 6 | 0,55 | |
342.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 59 | 49 | 69 | 75 | 77 | 1290 | 57,3 | M 6 | 13 | 6 | 0,71 | |
363.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 62 | 52 | 73 | 79 | 80 | 1570 | 65,4 | M 6 | 13 | 6 | 0,78 | |
378.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 65 | 53 | 76 | 82 | 83 | 1900 | 76,0 | M 6 | 13 | 6 | 0,86 |
Loading...
Zentrierung | Mitgeliefert | Material | Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | MSD | Bauform | Flanschform, hydraulisch | Flächenpressung Welle PW(N/mm2) | 90 |
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Außendurchmesser D(mm)
L1(mm)
Länge L(mm)
L2(mm)
D1(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Gewindegröße(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Schraubenanzahl (Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften