Spannbuchsen MSA

Spannbuchsen MSA
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittlere Drehmomente und Axialbelastungen.
• Auch für kleine Nabendurchmesser geeignet.
• Selbstzentrierend.
• Nicht selbstsichernd.
• Geringe axiale Verschiebung bei der Montage.
Rundlaufabweichung: ca. 0,02 mm.
Toleranz: Welle h11 bis k6, Nabe H7 bis H11.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61501900
61502000
61502200
61502400
61502500
61502800
61503000
61503200
61503500
61503800
61504000
61504200
61504500
61504800
61505000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Nabe
(N/mm2)
Gewindestifte Anzahl (Stück) Gewindegröße
(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(kg)

165.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 194227369,54917018424M 6 x 1280,33

165.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204227369,54918018424M 6 x 1280,32

165.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 224227369,54920018424M 6 x 1280,31

165.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2446273710,55332527586M 6 x 1280,37

186.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2546273710,55334027586M 6 x 1280,36

186.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2855324412,56349035664M 8 x 16180,64

195.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3055324412,56352535664M 8 x 16180,61

200.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3260374912,56765041605M 8 x 16180,81

208.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3560374912,56772041615M 8 x 16180,75

227.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3867455712,57595050546M 8 x 16181,13

238.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4067455712,575100050546M 8 x 16181,06

251.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4267455712,575105050546M 8 x 16181,01

258.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4570506313,577128057537M 8 x 16181,17

281.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48775568,814,083156065508M 8 x 16181,62

294.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50775568,514,083162565508M 8 x 16181,53

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung MSA Bauform Flanschform, mechanisch

Technischer Support