Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61599915 |
61599920 |
61599925 |
61599930 |
61599935 |
61599940 |
61599945 |
61599950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | L1 (mm) | Länge L (mm) | D1 (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Flächenpressung Nabe PN (N/mm2) | Übertragbare Radialkraft Fr (kN) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | R (mm) | N (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 18 | 25 | 39 | 46 | 46 | 6,1 | M 10 | 0,5 | 5 | 15,1 | 5 | 0,16 | |
427.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 24 | 30 | 44 | 51,5 | 110 | 11 | M 10 | 1 | 5 | 18 | 5 | 0,21 | |
474.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 30 | 35 | 49 | 58 | 230 | 18 | M 10 | 1,5 | 5 | 20,8 | 5 | 0,27 | |
543.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 36 | 40 | 54 | 64,5 | 380 | 25 | M 10 | 2 | 5 | 23,6 | 5 | 0,35 | |
639.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 42 | 45 | 59 | 73 | 640 | 36 | M 10 | 2,5 | 5 | 26,4 | 5 | 0,48 | |
884.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 55 | 75 | 86,5 | 1100 | 55 | M 16 | 3 | 21 | 32 | 8 | 0,88 | |
997.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 54 | 58 | 78 | 93 | 1400 | 62 | M 16 | 3,5 | 21 | 34,8 | 8 | 1,05 | |
1,107.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 60 | 60 | 80 | 98,5 | 1900 | 76 | M 16 | 4,5 | 21 | 37,5 | 8 | 1,2 |
Loading...
Zentrierung | Mitgeliefert | Material | Edelstahl (1.4057) | Oberfläche | Unveredelt |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | E-N | Bauform | Flanschform, hydraulisch | Flächenpressung Welle PW(N/mm2) | 90 |
Schraubengröße (DIN 915, 12.9) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Außendurchmesser D(mm)
L1(mm)
Länge L(mm)
D1(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2)
Übertragbare Radialkraft Fr(kN)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
R(mm)
N(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften