Spannbuchsen E

Spannbuchsen E
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Hochwertiger Stahl.
Die Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen, mit einem Druckmedium gefüllten Stahlhülse und einem Flanschteil. Im Flansch befindet sich eine Schraube und ein Kolben mit Dichtung für den Druckaufbau.
Funktion: Wird die Druckschraube angezogen, dehnt sich die Hülse gleichförmig gegen Welle und Nabe aus und erzeugt eine feste Verbindung durch Reibschluss. Nach dem Lösen der Druckschraube geht die Hülse in ihren ursprünglichen Zustand zurück und kann leicht demontiert werden.
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm.
Toleranzen: Welle h7 für d = 15 mm.
Welle k6-h7 für d = 19, 22, 24, 28 und 38 mm.
Welle h8 für die übrigen Durchmesser d.
Nabe H7.
Temperaturbereich: - 30°C bis + 85°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61591500
61591587
61591900
61591905
61592000
61592200
61592400
61592500
61592540
61592800
61593000
61593175
61593200
61593500
61593800
61594000
61594500
61594800
61595000
61596000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
D1
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Übertragbare Radialkraft Fr
(kN)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Schraubengröße (DIN 915, 12.9) R
(mm)
N
(mm)
Gewicht
(kg)

255.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1518253946466,10,55M 1015,150,16

256.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1587519264047536,70,55M 1015,650,17

256.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1923284250,5858,915M 1017,450,2

259.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19,0523284250,5858,915M 1017,450,2

263.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2024304451,51101115M 101850,21

265.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2227324655,5130111,25M 1019,350,25

266.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2429334757,5190151,45M 1020,350,27

275.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2530354958230181,55M 1020,850,27

280.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25,431354959190151,55M 1021,250,29

288.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2834385263280201,85M 1022,650,34

312.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3036405464,53802525M 1023,650,35

314.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 31,7539425668,5430272,25M 1024,850,42

314.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3239425668,5440272,25M 1024,850,42

350.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3542455973640362,55M 1026,450,48

371.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3846527284,5890462,821M 163180,84

388.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4048557586,5110055321M 163280,88

438.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45545878931400623,521M 1634,881,05

466.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4859597997170057421M 1636,881,21

486.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5060608098,51900764,521M 1637,581,20

578.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60737090115,53300905,321M 1643,381,85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung E Bauform Flanschform, hydraulisch Flächenpressung Welle PW(N/mm2) 90
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2) 70

Technischer Support