Geteilte Schalenkupplungen MAT, Stahl, ohne Nut

Geteilte Schalenkupplungen MAT, Stahl, ohne Nut
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Temperaturbereich -40ºC bis +175ºC.
Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben ISO 4762 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen.
Bohrungstoleranz: +0,051 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60080300
60080400
60080500
60080600
60080800
60081000
60081200
60081400
60081500
60081600
60081900
60082000
60082500
60083000
60083500
60084000
60085000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser d
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Schrauben ISO 4762 (Gewinde x Länge) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

90.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,0014931830M 3 x 82,135

79.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,001612419,330M 3 x 82,145

73.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,001815521,230M 3 x 82,147

48.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,001834621,230M 3 x 82,147

56.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,002450826,835M 3 x 102,1102

62.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,01 bis 100,0029851032,745M 4 x 124,6185

62.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500291051232,745M 4 x 124,6180

72.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500341601439,150M 5 x 169,5272

72.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500341801539,150M 5 x 169,5266

72.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500342001639,150M 5 x 169,5261

81.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500423001948,265M 6 x 1616520

83.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500423502048,265M 6 x 1616518

87.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500454002550,875M 6 x 1616623

130.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500534753058,183M 6 x 1816920

135.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50006711003574,195M 8 x 25391880

185.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50007713254083,4108M 8 x 25392710

214.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50008522505093,2124M 10 x 25773520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4.000 Max. Drehzahl(r/min) 4000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0
Betriebstemperaturbereich(°C) ::-40 ~ 175 Material Stahl (C45) Rostfrei Nein
Oberfläche Brüniert Kupplungstyp Starr geteilt Nut vorhanden Nein
Elektrisch isolierend Nein Max. radiale Verlagerung(mm) 0 Max. axiale Verlagerung(mm) 0
Temperaturbereich von(°C) -40 Temperaturbereich bis(°C) 175

Technischer Support