Geteilte Schalenkupplungen MAT, Stahl, mit Nut

Geteilte Schalenkupplungen MAT, Stahl, mit Nut
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Temperaturbereich -40ºC bis +175ºC.
Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben ISO 4762 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen.
Bohrungstoleranz: +0,051 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60090600
60090800
60091000
60091200
60091400
60091500
60091600
60091900
60092000
60092500
60093000
60093500
60094000
60095000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser d
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Schrauben ISO 4762 (Gewinde x Länge) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

82.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,001834621,230M 3 x 82,147

69.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,002450826,835M 3 x 102,1102

78.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,01 bis 100,0029851032,745M 4 x 124,6185

78.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500291051232,745M 4 x 124,6180

88.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500351601439,150M 5 x 169,5272

88.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500351801539,150M 5 x 169,5266

88.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500352001639,150M 5 x 169,5261

104.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500423001948,265M 6 x 1616520

105.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500423502048,265M 6 x 1616518

115.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500454002550,875M 6 x 1616623

158.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500534753058,183M 6 x 1816920

165.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50006711003574,195M 8 x 25391880

214.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50007713254083,4108M 8 x 25392710

250.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50008522505093,2124M 10 x 25773520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4.000 Max. Drehzahl(r/min) 4000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0
Betriebstemperaturbereich(°C) ::-40 ~ 175 Material Stahl (C45) Rostfrei Nein
Oberfläche Brüniert Kupplungstyp Starr geteilt Nut vorhanden Ja
Elektrisch isolierend Nein Max. radiale Verlagerung(mm) 0 Max. axiale Verlagerung(mm) 0
Temperaturbereich von(°C) -40 Temperaturbereich bis(°C) 175

Technischer Support