Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
60099803 |
60099804 |
60099805 |
60099806 |
60099808 |
60099810 |
60099812 |
60099814 |
60099815 |
60099816 |
60099819 |
60099820 |
60099825 |
60099830 |
60099835 |
60099840 |
60099850 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Bohrungsdurchmesser d (mm) | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Schrauben ISO 4762 (Gewinde x Länge) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,01 bis 5,00 | 14 | 5 | 3 | 18 | 30 | M 3 x 8 | 1,1 | 35 | |
96.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5,01 bis 10,00 | 16 | 6,7 | 4 | 19,3 | 30 | M 3 x 8 | 1,1 | 45 | |
86.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5,01 bis 10,00 | 18 | 8,4 | 5 | 21,2 | 30 | M 3 x 8 | 1,1 | 47 | |
68.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5,01 bis 10,00 | 18 | 10 | 6 | 21,2 | 30 | M 3 x 8 | 1,1 | 47 | |
73.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10,01 bis 20,00 | 24 | 16 | 8 | 26,8 | 35 | M 3 x 10 | 1,1 | 102 | |
88.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20,01 bis 50,00 | 29 | 28 | 10 | 32,7 | 45 | M 4 x 12 | 2,5 | 185 | |
88.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20,01 bis 50,00 | 29 | 34 | 12 | 32,7 | 45 | M 4 x 12 | 2,5 | 180 | |
117.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50,01 bis 100,00 | 34 | 67 | 14 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 5,4 | 272 | |
117.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50,01 bis 100,00 | 34 | 72 | 15 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 5,4 | 266 | |
117.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50,01 bis 100,00 | 34 | 77 | 16 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 5,4 | 261 | |
160.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 42 | 130 | 19 | 48,2 | 65 | M 6 x 16 | 9,6 | 520 | |
161.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 42 | 137 | 20 | 48,2 | 65 | M 6 x 16 | 9,6 | 518 | |
177.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 45 | 171 | 25 | 50,8 | 75 | M 6 x 16 | 9,6 | 623 | |
199.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 53 | 206 | 30 | 58,1 | 83 | M 6 x 18 | 9,6 | 920 | |
281.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 67 | 438 | 35 | 74,1 | 95 | M 8 x 25 | 23 | 1880 | |
321.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 77 | 445 | 40 | 83,4 | 108 | M 8 x 25 | 23 | 2710 | |
341.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1000 bis weniger als 5000 | 85 | 1006 | 50 | 93,2 | 124 | M 10 x 25 | 46 | 3520 |
Loading...
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 2001 bis 4.000 | Max. Drehzahl(r/min) | 4000 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | ::-40 ~ 175 | Material | Edelstahl (1.4305) | Rostfrei | Ja |
Oberfläche | Unveredelt | Kupplungstyp | Starr geteilt | Nut vorhanden | Nein |
Elektrisch isolierend | Nein | Max. radiale Verlagerung(mm) | 0 | Max. axiale Verlagerung(mm) | 0 |
Temperaturbereich von(°C) | -40 | Temperaturbereich bis(°C) | 175 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Bohrungsdurchmesser d(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Schrauben ISO 4762 (Gewinde x Länge)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften