Geteilte Schalenkupplungen MAT, Edelstahl, mit Nut (Teilenummern)

Geteilte Schalenkupplungen MAT, Edelstahl, mit Nut
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Temperaturbereich -40ºC bis +175ºC.
Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben ISO 4762 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen.
Bohrungstoleranz: +0,051 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60099906
60099908
60099910
60099912
60099914
60099915
60099916
60099919
60099920
60099925
60099930
60099935
60099940
60099950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser d
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Schrauben ISO 4762 (Gewinde x Länge) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

101.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,001810621,230M 3 x 81,147

84.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,002416826,835M 3 x 101,1102

100.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,0029281032,745M 4 x 122,5185

100.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,0029341232,745M 4 x 122,5180

135.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,01 bis 100,0034671439,150M 5 x 165,4272

135.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,01 bis 100,0034721539,150M 5 x 165,4266

135.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,01 bis 100,0034771639,150M 5 x 165,4261

178.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500421301948,265M 6 x 169,6520

185.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500421372048,265M 6 x 169,6518

204.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500451712550,875M 6 x 169,6623

229.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500532063058,183M 6 x 189,6920

310.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500674383574,195M 8 x 25231880

347.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500774454083,4108M 8 x 25232710

371.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50008510065093,2124M 10 x 25463520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4.000 Max. Drehzahl(r/min) 4000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0
Betriebstemperaturbereich(°C) ::-40 ~ 175 Material Edelstahl (1.4305) Rostfrei Ja
Oberfläche Unveredelt Kupplungstyp Starr geteilt Nut vorhanden Ja
Elektrisch isolierend Nein Max. radiale Verlagerung(mm) 0 Max. axiale Verlagerung(mm) 0
Temperaturbereich von(°C) -40 Temperaturbereich bis(°C) 175

Technischer Support