Starre Kupplungen TR, Stahl, ohne Nut

Starre Kupplungen TR, Stahl, ohne Nut
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Bohrungstoleranz: +0,05 mm.

Bei diesen Kupplungen sind Wellenverschiebungen weder in axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60010600
60010800
60011000
60011200
60011400
60011500
60011600
60012000
60012500
60013000
60013500
60014000
60015000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser d
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
K
(mm)
Schrauben (DIN 916) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

29.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,001846302M 42,247

32.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,002488352M 42,2102

34.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,00291210453M 54,0185

34.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,00291712454M 67,2180

36.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,00343014505M 67,2272

36.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,00343215505M 67,2266

36.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,00343516505M 67,2261

43.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,01 bis 100,00427020656M 67,2518

48.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 5004513525758M 817,0623

49.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 5005315530838M 817,0920

57.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50067230359510M 817,01880

72.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500773104010812M 1033,02710

95.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500854905012414M 1033,03520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4.000 Max. Drehzahl(r/min) 4000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0
Betriebstemperaturbereich(°C) ::-40 ~ 150 Material Stahl (C45) Rostfrei Nein
Oberfläche Brüniert Kupplungstyp Starr einteilig Nut vorhanden Nein
Elektrisch isolierend Nein Max. radiale Verlagerung(mm) 0 Max. axiale Verlagerung(mm) 0
Temperaturbereich von(°C) -40 Temperaturbereich bis(°C) 150

Technischer Support