Starre Kupplungen TR, Stahl, mit Nut

Starre Kupplungen TR, Stahl, mit Nut
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Bohrungstoleranz: +0,05 mm.

Bei diesen Kupplungen sind Wellenverschiebungen weder in axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60020600
60020800
60021000
60021200
60021400
60021500
60021600
60022000
60022500
60023000
60023500
60024000
60025000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser d
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
K
(mm)
Schrauben (DIN 916) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

38.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,001846302M 42,247

43.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,002488352M 42,2102

44.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,00291210453M 54,0185

44.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,00291712454M 67,2180

45.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,00343014505M 67,2272

45.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,00343215505M 67,2266

45.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,00343516505M 67,2261

54.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,01 bis 100,00427020656M 67,2518

60.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 5004513525758M 817,0623

61.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 5005315530838M 817,0920

73.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50067230359510M 817,01880

96.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500773104010812M 1033,02710

115.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500854905012414M 1033,03520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4.000 Max. Drehzahl(r/min) 4000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0
Betriebstemperaturbereich(°C) ::-40 ~ 150 Material Stahl (C45) Rostfrei Nein
Oberfläche Brüniert Kupplungstyp Starr einteilig Nut vorhanden Ja
Elektrisch isolierend Nein Max. radiale Verlagerung(mm) 0 Max. axiale Verlagerung(mm) 0
Temperaturbereich von(°C) -40 Temperaturbereich bis(°C) 150

Technischer Support