Starre Kupplungen TR, Edelstahl, ohne Nut

Starre Kupplungen TR, Edelstahl, ohne Nut
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Bohrungstoleranz: +0,05 mm.

Bei diesen Kupplungen sind Wellenverschiebungen weder in axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60099106
60099108
60099110
60099112
60099114
60099115
60099116
60099120
60099125
60099130
60099135
60099140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser d
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
K
(mm)
Schrauben (DIN 916) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

42.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1,01 bis 3,00182,76302M 41,7647

45.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,00245,48352M 41,76102

49.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,00298,110453M 53,2185

49.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,00291212454M 65,8180

59.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,00342014505M 65,8272

59.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,00342215505M 65,8266

59.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,00342416505M 65,8261

76.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,00424720656M 65,8518

87.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,01 bis 100,00459125758M 813,6623

106.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 5005310530838M 813,6920

154.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50067155359510M 813,61880

186.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500772104010812M 1026,42710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4.000 Max. Drehzahl(r/min) 4000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0
Betriebstemperaturbereich(°C) ::-40 ~ 150 Material Edelstahl (1.4305) Rostfrei Ja
Oberfläche Unveredelt Kupplungstyp Starr einteilig Nut vorhanden Nein
Elektrisch isolierend Nein Max. radiale Verlagerung(mm) 0 Max. axiale Verlagerung(mm) 0
Temperaturbereich von(°C) -40 Temperaturbereich bis(°C) 150

Technischer Support