Starre Kupplungen TR, Edelstahl, mit Nut

Starre Kupplungen TR, Edelstahl, mit Nut
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Bohrungstoleranz: +0,05 mm.

Bei diesen Kupplungen sind Wellenverschiebungen weder in axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60099206
60099208
60099210
60099212
60099214
60099215
60099216
60099220
60099225
60099230
60099235
60099240
60099250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser d
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
K
(mm)
Schrauben (DIN 916) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

58.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1,01 bis 3,00182,76302M 41,7647

61.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,00245,48352M 41,76102

63.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,00298,110453M 53,2185

63.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,00291212454M 65,8180

78.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,00342014505M 65,8272

78.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,00342215505M 65,8266

78.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,00342416505M 65,8261

96.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,00424720656M 65,8518

113.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,01 bis 100,00459125758M 813,6623

128.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 5005310530838M 813,6920

176.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50067155359510M 813,61880

222.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500772104010812M 1026,42710

275.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500853405012414M 1026,43520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4.000 Max. Drehzahl(r/min) 4000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0
Betriebstemperaturbereich(°C) ::-40 ~ 150 Material Edelstahl (1.4305) Rostfrei Ja
Oberfläche Unveredelt Kupplungstyp Starr einteilig Nut vorhanden Ja
Elektrisch isolierend Nein Max. radiale Verlagerung(mm) 0 Max. axiale Verlagerung(mm) 0
Temperaturbereich von(°C) -40 Temperaturbereich bis(°C) 150

Technischer Support