Geschlitzte Schalenkupplungen MAS, Stahl, ohne Nut

Geschlitzte Schalenkupplungen MAS, Stahl, ohne Nut
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Temperaturbereich -40ºC bis +175ºC.
Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben ISO 4762 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen.
Bohrungstoleranz: +0,051 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60060300
60060400
60060500
60060600
60060800
60061000
60061200
60061400
60061500
60061600
60061900
60062000
60062500
60063000
60063500
60064000
60065000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser d
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Schrauben ISO 4762 (Gewinde x Länge) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

51.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,00146,631830M 3 x 82,135

46.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,00168,0419,330M 3 x 82,145

40.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,001810,6521,230M 3 x 82,147

32.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,001834,0621,230M 3 x 82,147

39.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,002450,0826,835M 3 x 102,1102

41.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,01 bis 100,002985,01032,745M 4 x 124,6185

41.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50029105,01232,745M 4 x 124,6180

51.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50034160,01439,150M 5 x 169,5272

51.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50034180,01539,150M 5 x 169,5266

51.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50034200,01639,150M 5 x 169,5261

68.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50042300,01948,265M 6 x 1616520

62.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50042350,02048,265M 6 x 1616518

67.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50045400,02550,875M 6 x 1616623

87.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50053475,03058,183M 6 x 1816920

107.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 5000671100,03574,195M 8 x 25391880

166.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 5000771325,04083,4108M 8 x 25392710

197.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 5000852250,05093,2124M 10 x 25773520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4.000 Max. Drehzahl(r/min) 4000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0
Betriebstemperaturbereich(°C) ::-40 ~ 175 Material Stahl (C45) Rostfrei Nein
Oberfläche Brüniert Kupplungstyp Starr einteilig Nut vorhanden Nein
Elektrisch isolierend Nein Max. radiale Verlagerung(mm) 0 Max. axiale Verlagerung(mm) 0
Temperaturbereich von(°C) -40 Temperaturbereich bis(°C) 175

Technischer Support