Geschlitzte Schalenkupplungen MAS, Stahl, mit Nut

Geschlitzte Schalenkupplungen MAS, Stahl, mit Nut
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Temperaturbereich -40ºC bis +175ºC.
Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben ISO 4762 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen.
Bohrungstoleranz: +0,051 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60070600
60070800
60071000
60071200
60071400
60071500
60071600
60071900
60072000
60072500
60073000
60073500
60074000
60075000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser d
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Schrauben ISO 4762 (Gewinde x Länge) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(g)

68.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,001834621,230M 3 x 82,147

45.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,002450826,835M 3 x 102,1102

50.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,01 bis 100,0029851032,745M 4 x 124,6185

50.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500291051232,745M 4 x 124,6180

61.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500341601439,150M 5 x 169,5272

61.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500341801539,150M 5 x 169,5266

61.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500342001639,150M 5 x 169,5261

73.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500423001948,265M 6 x 1616520

73.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500423502048,265M 6 x 1616518

79.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500454002550,875M 6 x 1616623

104.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500534753058,183M 6 x 1816920

125.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50006711003574,195M 8 x 25391880

191.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50007713254083,4108M 8 x 25392710

229.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50008522505093,2124M 10 x 25773520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4.000 Max. Drehzahl(r/min) 4000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0
Betriebstemperaturbereich(°C) ::-40 ~ 175 Material Stahl (C45) Rostfrei Nein
Oberfläche Brüniert Kupplungstyp Starr einteilig Nut vorhanden Ja
Elektrisch isolierend Nein Max. radiale Verlagerung(mm) 0 Max. axiale Verlagerung(mm) 0
Temperaturbereich von(°C) -40 Temperaturbereich bis(°C) 175

Technischer Support