Rohmaterial aus Sinterbronze mit Bohrung für Gleitlagerherstellung

Rohmaterial aus Sinterbronze mit Bohrung für Gleitlagerherstellung
  • Mengenrabatt
Rohr aus Sinterbronze, zur weiteren Bearbeitung zu Gleitlagern.

Nach der mechanischen Bearbeitung sollte das Werkstück mit Schmierstoff getränkt werden.
Empfohlene Ölsorte: Mineralöl ISO VG 68.
Temperatur des Ölbades: + 60ºC.
Dauer: 24 Stunden, mit anschließendem Abkühlen im Ölbad.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62339020
62339025
62339030
62339035
62339037
62339038
62339040
62339045
62339047
62339048
62339050
62339055
62339060
62339065
62339070
62339075
62339080
62339085
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d1
(mm)
Außendurchmesser Dmin.
(mm)
Länge Lmin.
(mm)
Gewicht
(kg)

112.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38 +/- 0,866650,99

191.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38 +/- 0,8661201,84

524.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45 +/- 0,81051205,68

152.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 53 +/- 185651,51

269.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 53 +/- 1851202,79

213.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 68 +/- 1,5104652,12

427.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 68 +/- 1,51041203,91

297.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 83 +/- 1,5123652,82

498.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 83 +/- 1,51231205,21

387.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 98 +/- 1,5142653,61

622.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 98 +/- 1,51421206,66

647.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 59125805,11

1,134.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 591251408,95

776.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 79149806,72

1,367.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7914914011,56

1,093.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110178808,24

1,787.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11017814014,43

1,812.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15020214013,48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Werkstoff Material Sinterbronze Oberfläche Ungeölt

Technischer Support