Rohmaterial aus Sinterbronze ohne Bohrung für Gleitlagerherstellung

Rohmaterial aus Sinterbronze ohne Bohrung für Gleitlagerherstellung
  • Mengenrabatt
Vollmaterial aus Sinterbronze, zur weiteren Bearbeitung zu Gleitlagern.

Nach der mechanischen Bearbeitung sollte das Werkstück mit Schmierstoff getränkt werden.
Empfohlene Ölsorte: Mineralöl ISO VG 68.
Temperatur des Ölbades: + 60ºC.
Dauer: 24 Stunden, mit anschließendem Abkühlen im Ölbad.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62339520
62339523
62339525
62339527
62339530
62339533
62339535
62339540
62339543
62339545
62339547
62339548
62339550
62339555
62339560
62339565
62339570
62339575
62339580
62339585
62339590
62339595
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser Dmin.
(mm)
Länge Lmin.
(mm)
Gewicht
(kg)

4.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15300,04

8.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20250,06

11.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20500,11

10.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25250,08

19.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25500,16

25.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32400,22

47.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32800,43

52.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42500,46

106.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 421000,92

108.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45900,96

95.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52600,82

172.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 521201,64

234.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 621202,43

310.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 701203,09

390.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 801204,04

574.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1051206,96

858.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125806,58

1,255.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12514011,51

1,121.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 149809,35

1,535.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14914016,36

2,263.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17814023,54

1,884.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2028017,18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Werkstoff Material Sinterbronze Oberfläche Ungeölt

Technischer Support