Schraubensätze für Spannrollen / Umlenkrollen TS (Teilenummern)

Schraubensätze für Spannrollen / Umlenkrollen TS
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl, verzinkt. Schraube Festigkeit 8.8, Muttern Festigkeit 8.
Der Schraubensatz besteht aus Schraube ISO 4017 / DIN 933, einer Mutter DIN 934 und zwei niedrigen Muttern DIN 936.
Zur Montage der Spannrollen / Umlenkrollen TS auf Spannelementen, auf Montagewinkeln oder an kundenseitigen Befestigungflächen. Die Spur kann eingestellt werden (auf unseren Spannelementen Maß R). Spannrolle TS, Schraubensatz und Spann element sind separat zu bestellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
140905035
140905040
140908045
140910055
140910070
140912070
140912090
140920100
140920120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Artikel Spannrolle Typ Mit Artikel Spannelement Größe d
(mm)
l
(mm)
k
(mm)
m1
(mm)
m2
(mm)
Rmin
(mm)
Rmax
(mm)
Gewicht
(g)

1.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14088201TS 20-8--M 51)353,544--8

0.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14088202TS 20-13--M 51)403,544--8,5

1.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14088301
14088302
14088303
TS 30-13
TS 30-19
TS 30-28
14080000
14080000
14080000
0
0
0
M 8
M 8
M 8
45
45
45
5,3
5,3
5,3
6,5
6,5
6,5
5
5
5
14,5
21,5
21,5
24,0
24,0
24,0
30

1.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14088401TS 40-14140801001M 10556,48619,531,562

1.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14088402
14088403
14088404
TS 40-23
TS 40-28
TS 40-38
14080200
14080200
14080200
2
2
2
M 10
M 10
M 10
70
70
70
6,4
6,4
6,4
8
8
8
6
6
6
28,5
28,5
28,5
44,5
35,5
35,5
70

2.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14088601TS 60-19140802122M 12707,51072237102

2.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14088602
14088603
14088604
TS 60-31
TS 60-38
TS 60-54
14080300
14080300
14080300
3
3
3
M 12
M 12
M 12
90
90
90
7,5
7,5
7,5
10
10
10
7
7
7
43,0
43,0
49,0
65,0
53,0
59,0
116

5.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14088801TS 80-28140804004M 2010012,516956,582,5390

5.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14088802
14088803
TS 80-40
TS 80-54
14080400
14080400
4
4
M 20
M 20
120
120
12,5
12,5
16
16
9
9
51,5
51,5
82,5
82,5
430

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Riemenscheiben/Laufrollen Dazugehörige Komponenten Oberfläche Verzinkt

Technischer Support