Blaspistole mit Luftschild

Blaspistole mit Luftschild
Unsere Druckluftblaspistolen weisen eine kompakte Bauform mit integriertem Nippel auf. Die Benutzer werden die Blaspistolen prevoS1 im Arbeitsalltag aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit schnell zu schätzen wissen. Diese Blaspistolen mit integrierten Nippeln von Prevost sind mit allen wichtigen Anschlussprofil-Standards kompatibel. Die Nippel werden direkt an die Sicherheitsschnellkupplung prevoS1 angeschlossen, die gleichzeitig als Griff für die Blaspistole dient (ausgezeichnete Handlichkeit).
Die Blaspistole 27102 bietet einen präzisen, zielgerichteten Luftstrahl bei progressiver Strahlstärke. Durch den handlichen Hebel lässt sich problemlos zwischen einem sanften und einem starken Luftstrahl wechseln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27102 EC6C
27102 EC6I
27102 EC7E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID Durchgang
(mm)
Profil

20.02 €

1 7 Arbeitstage 6ISO 6150 C

18.60 €

1 7 Arbeitstage 6ISO 6150 B

17.35 €

1 7 Arbeitstage 7,4European 7,4 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schallpegel (bei 6 bar)(dBA) 82 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper Verbundwerkstoff
Vorteile Stufenlose Regelung Blaskraft Luftverbrauch (bei 6 bar)(Nm3/h) 27

Technischer Support