Teilenummer
|
---|
ABG 06MTLH |
EBG 07MTLH |
IBG 06MTLH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schallpegel (bei 6 bar) (dBA) | |
---|---|---|---|---|---|
15.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 89 | ||
15.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 85 | ||
15.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 85 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(Bar) | 12 | Werkstoff | Körper Verbundwerkstoff | Vorteile | Kompakt |
---|---|---|---|---|---|
Luftverbrauch (bei 6 bar)(Nm3/h) | 13 | Temperatur(°C) | -15 bis +70 | Luftstrahlstärke (bei 6 bar)(g) | 248 |
Anschluss | Integrierter Nippel | Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar)(bar) | 2,3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schallpegel (bei 6 bar)(dBA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften