Teilenummer
|
---|
ABG 06OSH |
CBG 06OSH |
CPG 06OSH |
EBG 07OSH |
EPG 07OSH |
IBG 06OSH |
IPG 06OSH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schallpegel (bei 6 bar) (dBA) | Luftverbrauch (bei 6 bar) (Nm3/h) | Luftstrahlstärke (bei 6 bar) (g) | Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar) (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 87 | 13 | 260 | 1 | ||
15.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 87 | 13 | 260 | 1 | ||
15.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 89 | 14 | 168 | 0,5 | ||
15.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 87 | 13 | 260 | 1 | ||
15.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 89 | 14 | 168 | 0,5 | ||
15.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 87 | 13 | 260 | 1 | ||
15.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 89 | 14 | 168 | 0,5 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(Bar) | 12 | Werkstoff | Körper Verbundwerkstoff | Vorteile | Kompakt |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -15 bis +70 | Anschluss | Integrierter Nippel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schallpegel (bei 6 bar)(dBA)
Luftverbrauch (bei 6 bar)(Nm3/h)
Luftstrahlstärke (bei 6 bar)(g)
Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar)(bar)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften