Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
66451604 |
66452005 |
66452006 |
66452506 |
66452508 |
66453208 |
66453210 |
66454010 |
66454012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugeldurchmesser d1 (mm) | Innengewindegröße d2 (mm) | Durchmesser der Auflagefläche d6 (mm) | Höhe h (mm) | Gewindetiefe t3 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | M 4 | 8 | 15 | 6 | 4 | |
2.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | M 5 | 12 | 18 | 7,5 | 11 | |
2.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | M 6 | 12 | 18 | 7,5 | 10 | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | M 6 | 15 | 22,5 | 9 | 21 | |
3.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | M 8 | 15 | 22,5 | 9 | 19 | |
4.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | M8 | 18 | 29 | 12 | 42 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | M 10 | 18 | 29 | 12 | 38 | |
7.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | M 10 | 22 | 37 | 15 | 80 | |
7.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | M 12 | 22 | 37 | 15 | 76 |
Loading...
Material | NBR / Stahl | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugeldurchmesser d1(mm)
Innengewindegröße d2(mm)
Durchmesser der Auflagefläche d6(mm)
Höhe h(mm)
Gewindetiefe t3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften