Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
66742500 |
66743400 |
66744100 |
66745000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge l (mm) | Innendurchmesser d1H7 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | t min. (mm) | Griffdurchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 7 | 13 | 16 | 18 | 11 | 10 | 60 | |
22.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34 | 8 | 16 | 20 | 22 | 15 | 14 | 136 | |
25.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 41 | 10 | 18 | 23 | 25 | 17 | 16 | 194 | |
34.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | 20 | 26 | 28 | 19 | 18 | 283 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | Brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge l(mm)
Innendurchmesser d1H7(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
t min.(mm)
Griffdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften